FOOT ROUND FOR 1 AND 2 SIDED MOV. POLE
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
FOOT ROUND FOR 1 AND 2 SIDED MOV. POLE
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | OptiLine 70;OptiLine 45;OptiLine 50 |
Paket 1 Ağırlık | 10.75 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | ayak |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 29 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 1'li set |
Yükseklik | 29 mm |
sabitleme modu | bağımsız |
çap | 317 mm |
kutup sabitleme modu | bağımsız |
kutup/kolon yüzeyi kaplaması | anotlanmış,toz boya kaplı |
pazar segmenti | küçük ölçekli işletmeler,konut |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | ayak |
kutbun tipi | tek taraflı,iki taraflı |
malzeme | dökme demir boyalı |