FICHE MOBILE DROITE 125A 3PT 380-415V IP

81394
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Ürün Tipi Mureva
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 325 mm
Genişlik 131 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 1.322 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P + E
Standartlar IEC 60309-1, IEC 60309-2
Ürün ağırlığı 1.322 kg
Genişlik 131 mm
Çıkış standardı endüstriyel
Derinlik 131 mm
Yükseklik 325 mm
renk gri (RAL 7035)
IK koruma derecesi IK08 conforming to EN 62262
ağ frekansı 50/60 Hz
Bağıl Nem 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C
diş tipi Sayfa 48
Şebeke tipi AC
gerilim rengi kırmızı
kablo dış çapı 26-48 mm
seri Mureva
fiş, soket kategorisi düşük gerilim
Nominal işletme gerilimi (Ue) 380...415 V
toprak pabucu saat yönü konumu 6 saat
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi düz
fiş, soket malzemesi muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
Ürün ya da bileşen tipi serbest fiş
kablo girişi kablo rakoru
kontak malzemesi pimler: nikel kaplı pirinç
kablo kesiti 16-70 mm²
yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
çalışma için ortam hava sıcaklığı 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C
çalışma yüksekliği 2000 m
IP koruma derecesi IP67 conforming to IEC 60529

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: FICHE MOBILE DROITE 125A 3PT 380-415V IP
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.