EXW-EASYSIGN M24L/SA/3LFP
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
EXW-EASYSIGN M24L/SA/3LFP
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 657.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Acil durum armatürü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 170 mm |
Genişlik | 260 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.55 kg |
SSS | HAYIR |
montaj desteği | asma tavan, duvar, tavan |
Ürün ağırlığı | 0.55 kg |
Genişlik | 260 mm |
Derinlik | 31 mm |
Yükseklik | 170 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 2.2 VA süreksiz & 3.6 VA sürekli |
IK koruma derecesi | IK04 |
W cinsinden güç tüketimi | 0.3 W süreksiz & 1.3 W sürekli |
Cihaz Montajı | Yüzey |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC 50/60 Hz |
şarj süresi | 12 h |
görünme mesafesi | 24 m |
test fonksiyonu | Manuel |
ışık kaynağı rengi | beyaz |
işlev | standart |
ampul kullanım ömrü | 100000 h |
seri | Exiway |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | gösterge ışığı |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf II |
ürün adı | Exiway Easysign |
pillerin sayısı | 1 x 3.2 V 1.5 AH LiFePO4 |
otonomi | 3 sa |
Ürün ya da bileşen tipi | Acil durum armatürü |
yangına dayanıklılık | 850 °C |
cihaz uygulaması | Kaçış yolu aydınlatması |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0-40 °C |
malzeme | polikarbonat kendi kendini söndürme |
ışık kaynağı | 1 x LED |
standartlar | EN 60598-2-22 & EN 1838 |