Exiway Smartduo Acil Aydınlatma, IP65, 2x1200lm, 1 saat, Süreksiz, Activa
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Exiway Smartduo Acil Aydınlatma, IP65, 2x1200lm, 1 saat, Süreksiz, Activa
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | Exiway |
Paket 1 Ağırlık | 3.185 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | acil durum ışığı armatürü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 253 mm |
Genişlik | 406 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 3.4 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | EN 60598-2-22, EN 62034 |
Ürün ağırlığı | 3.4 kg |
Genişlik | 406 mm |
Derinlik | 170 mm |
Yükseklik | 253 mm |
renk | Siyah |
IK koruma derecesi | IK07 |
Cihaz Montajı | Yüzey tavan & Yüzey duvar |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC 50/60 Hz |
şarj süresi | 12 h |
güç tüketimi | 11 VA |
görünme mesafesi | 20 m |
ışık kaynağı rengi | beyaz |
işlev | kendi kendini test |
seri | Exiway Smartduo |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf II |
pazar segmenti | Sanayi binaları |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
ürün adı | Exiway Smartduo Activa |
lojik giriş sayısı | LED 3 W x 6 (100000 h) each headlight |
pillerin sayısı | 1 x 12.8 V 6.4 AH LiFePO4 |
otonomi | 1 sa |
Işık akısı | acil koşul: 2400 lm |
kapak türü | şeffaf |
Ürün ya da bileşen tipi | acil durum ışığı armatürü |
Ürün serisi | Exiway |
yangına dayanıklılık | 850 °C |
cihaz uygulaması | Anti-panik aydınlatma |
kablolama cihazı ek bilgisi | Fenerler eksenleri üzerinde 90° - 45° arasında döndürülebilir,TBS uzaktan kumanda aralığı üzerinden bekleme modunda tutulabilir |
malzeme | polikarbonat & thermoplastik |