ENVERSÖR BLOK 32A 24V DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
ENVERSÖR BLOK 32A 24V DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 393 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | değiştirici blok |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 80 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.4 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | ASEFA, ATEX, CCC, CE, CSA, Denizcilik, EAC, UL |
Ürün ağırlığı | 0.4 kg |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 105 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
ağ frekansı | 40...60 Hz |
Cihaz Montajı | Doğrudan montaj |
sabitleme modu | takılabilir |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC güç devresi |
uyumluluk kodu | LU2MB |
seri | TeSys |
Ani faz süresi | 25 ms AC & 15 ms DC |
yayılmalı alanlara direnç | 10 V/m seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3 |
Ürün ya da bileşen tipi | değiştirici blok |
telsiz elektrik alanlara bağışıklık | 10 V 'e uygunIEC 61000-4-6 |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-6-2 |
akım tüketimi | 120 mA -de 24 V DC Kapatırken I maksimum & 120 mA -de 24 V DC I rms sızdırmaz |
yangına dayanıklılık | 960 °C elektrik yüklü bileşenleri destekleyen parçalar 'e uygunIEC 60695-2-12 & 650 °C 'e uygunIEC 60695-2-12 |
cihaz uygulaması | Motor kontrolü |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV sinif 3 seri bağlantı 'e uygunIEC 61000-4-4 & 4 kV sinif 4 seri bağlantı hariç tüm devreler 'e uygunIEC 61000-4-4 |
elektrostatik deşarja direnç | 8 kV açık havada seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2 & 8 kV kontakta seviye 4 'e uygunIEC 61000-4-2 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-60 °C LUCM'li & -25-70 °C LUCA, LUCB, LUCC, LUCD'li |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
standartlar | EN 60947-6-2 & IEC 60947-6-2 & UL 60947-4-1, faz bariyerli & CSA C22.2 No 60947-4-1, faz bariyerli |