ENVERSÖR 12A 110-240V AC/DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
ENVERSÖR 12A 110-240V AC/DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Mekanik Dayanıklılık | 15 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.296 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | enversör güç kaidesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 224 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.27 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün sertifikaları | ASEFA, ATEX, CCC, CE, CSA, Denizcilik, EAC, UL |
Ürün ağırlığı | 1.27 kg |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 126 mm |
Yükseklik | 224 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h |
ağ frekansı | 40...60 Hz |
sabitleme modu | klipsli (DIN rayı) & vidayla sabit (plaka) |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC için güç devresi |
Mekanik dayanıklılık | 15 Mcycles |
uyumluluk kodu | LU2B |
seri | TeSys |
Ani faz süresi | 25 ms AC 50/60 Hz & 15 ms DC |
mikro kırılmalara bağışıklık | 3 ms için kontrol devresi |
ürün adı | TeSys Ultra |
yayılmalı alanlara direnç | 10 V/m 3 'e uygunIEC 61000-4-3 |
yalıtıma uygunluk | evet |
Ürün ya da bileşen tipi | enversör güç kaidesi |
telsiz elektrik alanlara bağışıklık | 10 V 'e uygunIEC 61000-4-6 |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-6-2 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
yangına dayanıklılık | 960 °C elektrik yüklü bileşenleri destekleyen parçalar 'e uygunIEC 60695-2-12 & 650 °C 'e uygunIEC 60695-2-12 |
cihaz uygulaması | Motor kontrolü,Motor koruması |
yardımcı kontak tipi | tip bağlantılı kontaklar (1 NA + 1 NK) 'e uygunIEC 60947-4-1 & tip ayna kontak (1 NK) 'e uygunIEC 60947-1 |
ısı dağılımı | 2-2 W için kontrol devresi LUCA, LUCB, LUCC, LUCD'li & 1.7-1.7 W için kontrol devresi LUCM'li |
Gelen cihaz | 70 % / 500 ms 'e uygunIEC 61000-4-11 |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV sinif 3 seri bağlantı 'e uygunIEC 61000-4-4 & 4 kV sinif 4 seri bağlantı hariç tüm devreler 'e uygunIEC 61000-4-4 |
elektrostatik deşarja direnç | 8 kV seviye 3 açık havada 'e uygunIEC 61000-4-2 & 8 kV seviye 4 kontakta 'e uygunIEC 61000-4-2 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-60 °C LUCM'li & -25-70 °C LUCA, LUCB, LUCC, LUCD'li |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
devrenin güvenli ayrılması | 400 V SELV kontrol veya yardımcı devreler arasında 'e uygunIEC 60947-1 ek N & 400 V SELV kontrol veya yardımcı devre ve ana devre arasında 'e uygunIEC 60947-1 ek N |
kontrol devresi gerilim limitleri | 55 V DC düşme & 55 V AC düşme & 88...242 V DC çalışma sırasında & 88...264 V AC çalışma sırasında |
kullanım kategorisi | AC-43,AC-44,AC-41 |
yayılmayan şok dalgası | 1 kV seri mod 'e uygunIEC 60947-6-2 & 2 kV ortak mod 'e uygunIEC 60947-6-2 |
standartlar | EN 60947-6-2 & IEC 60947-6-2 & UL 60947-4-1, faz bariyerli & CSA C22.2 No 60947-4-1, faz bariyerli |