Harmony XB4 - ATEX D, buton, metal, çıkıntılı, kırmızı, Ø22, yay geri dönüşlü, kılıflı, işaretsiz, 1 NC, ATEX

XB4BP42EX
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Bu teklif özellikle patlayıcı ortamlar için tasarlanmıştır 21-22 toz bölgesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır Kılıflı şeffaf silikonlu bu buton, makineleri kontrol etmek için ergonomik ve görsel bir arayüz sağlar Yavaş kesmeli 1 NC kontak ile birlikte gelir ve yay geri dönüş mekanizması ile çalışır Gümüş alaşımlı kontak malzemesine sahiptir Krom kaplı metal çerçeveli ve 22mm çapında başlıklıdır Bu teklif, Petrol ve Gaz endüstrisindeki uygulamalar ile Yiyecek ve içecek, araba benzin istasyonları vb uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır IP65 dereceli bir üründür ve INERIS 04ATEX9004U sertifikası ile birlikte gelir Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir ve vidalı kelepçe bağlantı ile kontrol devrelerine bağlanır Harmony XB4 serisi, basit ve verimli kullanım için yenilikçi özellikler sunar

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB4
Mekanik Dayanıklılık 5000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 96.0 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü eksiksiz basmalı düğme
Garanti Süresi 2 yıl
SSS HAYIR
İşletme tipi yaylı kurma
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
IK koruma derecesi IK03 conforming to IEC 50102
Cihaz Montajı sabitleme deliği - çap: 22.5 mm 22,3 +0,4/0 'e uygunIEC 60947-1
Mekanik dayanıklılık 5000000 cycles
başlık tipi standard
toz bölgesi bölge 21 - 22
kontak işlemi yavaş kesen
gömme derinliği 43 mm
sabitleme bileziği malzemesi zamak
bölünemez miktar başına satış 1
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40-70 °C
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
yüksek basınçlı rondelaya direnç 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
pozitif açıklık ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
operatör ek bilgisi koruyucu kapak (renksiz silikon)
kisa devre korumasi 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1
Ürün ya da bileşen tipi eksiksiz basmalı düğme
koruyucu bakım TH
aşırı gerilim kategorisi I 'e uygunIEC 60536
Ürün serisi Harmony XB4
çalışma gücü 3.5 N NK değişimi elektrik durumu
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-1
kontak malzemesi gümüş alaşım (Ag/Ni)
sabitleme merkezi >= 30 x 40 mm (destek paneli)
çalışma hareketi 1.5 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 4.3 mm (toplam hareket)
direktifler 94/9/EC - ATEX yönerge
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4
operatör profili kırmızı çıkık
İşaretleme Ex tb IIIC
NEMA koruma derecesi NEMA 13 & NEMA 4X
kontak tipi ve düzenleme 1 NK
montaj çapı 22 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Harmony XB4 - ATEX D, buton, metal, çıkıntılı, kırmızı, Ø22, yay geri dönüşlü, kılıflı, işaretsiz, 1 NC, ATEX
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.