Komple aydınlatmasız mantar başlıklı buton, Harmony XB6E, 16 mm, kırmızı buton 32 mm, salım için tetiği çevirme/çekme, 2NC

XB6ETN521P
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

2 NC yavaş kesme kontak ve faston bağlantı tipine sahiptir 16mm'lik küçültülmüş çapı, küçük makineler ve kontrol panelleri gibi montaj için daha az alanın mevcut olduğu uygulamalara uygun hale getirir IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB6E
Mekanik Dayanıklılık 100000 cycles
Paket 1 Ağırlık 27.2 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü eksiksiz ışıksız mantar başlık basmalı düğme
Garanti Süresi 2 yıl
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.0194 kg
SSS HAYIR
Standartlar CSA C22.2 No 14, GB 14048.5, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508
Ürün sertifikaları CCC, TÜV, UR
Ürün ağırlığı 0.0194 kg
İşletme tipi tetikleme hareketi
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
Mekanik dayanıklılık 100000 cycles
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -10-55 °C
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
kisa devre korumasi 6 A sigorta tip gG 'e uygunIEC 60269
Ürün ya da bileşen tipi eksiksiz ışıksız mantar başlık basmalı düğme
Ürün serisi Harmony XB6E
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 2.5 kV
sıfırlama Serbest bırakmak için çekin,döndürülerek serbest bırakılan
operatör profili kırmızı mushroom Ø 32 mm
İşaretleme CE
kontak tipi ve düzenleme 2 NK
montaj çapı 16 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Komple aydınlatmasız mantar başlıklı buton, Harmony XB6E, 16 mm, kırmızı buton 32 mm, salım için tetiği çevirme/çekme, 2NC
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.