Harmony XB5, Antimikrobiyal Işıklı Buton gömme, plastik, turuncu, Ø30, Entegr. LED'li düz lens, 230...240 V AC

XB5FVM5
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Tanım

Anma besleme voltajı 230 V ila 240 V AC Web özelleştirme aracı aracılığıyla özelleştirilmiş işaretleme seçeneği, Schneider Electric web sitesinde mevcuttur Gömme montaj tasarımı sayesinde geliştirilmiş ergonomi ve estetik özelliktedir Antimikrobiyal özelliklere sahiptir Düz bir lensi vardır ve ışık kaynağı universal bir LED'dir Parlak ve uzun ömürlü aydınlatma, uzaktan bile net bir şekilde ayırt edilmesini sağlar Bağlantı terminali vidalı kelepçedir Başlık şekli yuvarlak ve turuncudur Çerçeve ve sabitleme bileziği plastiktir Işıklı butonağırlığı 38 gram, yükseklik 42 mm ve genişlik 36.6 mm Kurulumun basitliği, esnekliği ve sağlamlığı, onu endüstriyel segmentlerin ve uygulamaların çoğu için uygun hale getirir EN/IEC, CE işareti, UL, CSA, JIS, NEMA, ve denizcilik onayları ile sertifikalandırılmıştır Birkaç isim vermek gerekirse, gömme montajlı metal dairesel kör soket, metal halka, ara parça, koruyucu yıkama, ve gömme montaj kiti, kurulumu kolaylaştırmak için ayrı olarak sipariş edilebilecek özel aksesuarlardan bazılarıdır Paket, bu butondan 1 adet içerir Panel kesite yıldız tornavida yardımı ile kolayca monte edilir Kontaklar ve başlıklar, titreşimi önleyecek şekilde tasarlanmıştır, bu da güvenli montaj ve kablolamanın sağlanmasına yardımcı olur Çevre dostudur ve çevre koruma ile ilgili RoHS, WEEE vb direktiflere uygundur.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB5
Paket 1 Ağırlık 42 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü pilot ışığı
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 42 mm
Genişlik 36.6 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.038 kg
SSS HAYIR
Ürün ağırlığı 0.038 kg
Genişlik 36.6 mm
Derinlik 55 mm
Yükseklik 42 mm
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
IK koruma derecesi IK03 conforming to IEC 50102
GCR KÖPRÜSÜ XB5FVCUST04
başlık tipi Ankastre
uyumluluk kodu XB5
ışık kaynağı rengi turuncu
sinyalleme tipi sabit
sabitleme bileziği malzemesi plastik
bölünemez miktar başına satış 1
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40-70 °C
terminallerin açıklaması ISO n°1 (X1-X2)PL
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
yüksek basınçlı rondelaya direnç 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
hizmet ömrü 100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
operatör ek bilgisi daz lens ile
Ürün ya da bileşen tipi pilot ışığı
koruyucu bakım TH
aşırı gerilim kategorisi class II 'e uygunIEC 60536
Ürün serisi Harmony XB5
besleme gerilimi limitleri 195-264 V AC
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV 'e uygunIEC 60947-1
[Us] nominal besleme gerilimi 230...240 V AC -de 50/60 Hz
akım tüketimi 14 mA
kesinti dayanımı 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
hızlı geçici akımlara direnç 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
elektrostatik deşarja direnç 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 & 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
elektromanyetik alanlara direnç 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
NEMA koruma derecesi NEMA 13 & NEMA 4X
ampul tabanı entegre LED
başlık/operatör veya lens rengi turuncu
ışık kaynağı Evrensel LED
montaj çapı 30.5 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Harmony XB5, Antimikrobiyal Işıklı Buton gömme, plastik, turuncu, Ø30, Entegr. LED'li düz lens, 230...240 V AC
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.