Harmony XB5, Anahtar selektör, plastik, siyah, Ø22, anahtar 455, 2 pozisyonlu, sağdan sola Yay Geri Dönüşlü, 1 NO

XB5AG61
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Standart 22mm çapındaki kesitlere kolayca monte edilir ve basit vida-kelepçe bağlantıları ile kontrol devrelerinize bağlanır Yetkili personelin proses veya makine çalışma modları arasında geçiş yapması için güvenli bir yol sağlar IP69 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Plastik çerçeve, kimyasal maddelere karşı dirençli ve/veya çift elektrik yalıtımı gerektiren uygulamalar için idealdir.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB5
Mekanik Dayanıklılık 1000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 84 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü selektör anahtarı
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 42 mm
Genişlik 30 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.87 kg
SSS HAYIR
Ürün ağırlığı 0.87 kg
Genişlik 30 mm
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı sınıf II 'e uygunIEC 60536
Derinlik 96 mm
Yükseklik 42 mm
İşletme tipi sağdan sola yaylı kurma
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
IK koruma derecesi IK04 conforming to IEC 50102
Mekanik dayanıklılık 1000000 cycles
başlık tipi standard
kontak işlemi yavaş kesen
kontak kullanımı standart kontaklar
operatör konum bilgisi 2 konum 90°
anahtar kilidinin tipi Key 455
bölünemez miktar başına satış 1
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40-70 °C
terminallerin açıklaması ISO n°1 (13-14)NO
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
yüksek basınçlı rondelaya direnç 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
tork değeri 0.14 N.m Elektrik durumu değişimi YOK
pozitif açıklık olmadan
kisa devre korumasi 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1
Ürün ya da bileşen tipi selektör anahtarı
koruyucu bakım TH
Ürün serisi Harmony XB5
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-1
kontak malzemesi gümüş alaşım (Ag/Ni)
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4
operatör profili anahtar düğmesi
NEMA koruma derecesi NEMA 13 & NEMA 4X
kontak tipi ve düzenleme 1 NA
montaj çapı 22.5 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Harmony XB5, Anahtar selektör, plastik, siyah, Ø22, anahtar 455, 2 pozisyonlu, sağdan sola Yay Geri Dönüşlü, 1 NO
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.