Harmony XB5, Acil durdurma kapatma, plastik, kırmızı mantar Ø40, Ø22 tetikleme mandallı bas-çek, 1 NO + 1 NC

XB5AT845
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Net renk ve belirgin 40 mm mantar şekli sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilebilir IP66 / IP67 / IP69 / IP69K sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Plastik çerçeve, kimyasal maddelere karşı dirençli ve/veya çift elektrik yalıtımı gerektiren uygulamalar için idealdir.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB5
Mekanik Dayanıklılık 300000 cycles
Paket 1 Ağırlık 74 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü acil durdurma butonu;acil kapatma butonu
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 43 mm
Genişlik 40 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.065 kg;0.076 kg
SSS HAYIR
Ürün ağırlığı 0.065 kg|0.076 kg
Genişlik 40 mm
Derinlik 82 mm
Yükseklik 43 mm
İşletme tipi tetikleme hareketi ve mekanik mandallama
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
IK koruma derecesi IK03 conforming to IEC 50102
Mekanik dayanıklılık 300000 cycles
başlık tipi standard
kontak işlemi yavaş kesen
kontak kullanımı standart kontaklar
sabitleme bileziği malzemesi plastik
bölünemez miktar başına satış 1
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40-70 °C
terminallerin açıklaması ISO n°1 (13-14)NO,(11-12)NC
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
yüksek basınçlı rondelaya direnç 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
pozitif açıklık ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
kisa devre korumasi 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1
Ürün ya da bileşen tipi acil durdurma butonu,acil kapatma butonu
koruyucu bakım TH
aşırı gerilim kategorisi class II 'e uygunIEC 60536
Ürün serisi Harmony XB5
çalışma gücü 50 N
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-1
kontak malzemesi gümüş alaşım (Ag/Ni)
çalışma hareketi 1.5 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 2.6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) & 4.3 mm (toplam hareket)
sıfırlama itme-çekme
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4
operatör profili kırmızı mantar Ø 40 mm, işaretsiz
NEMA koruma derecesi NEMA 13 & NEMA 4X
montaj çapı 22 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Harmony XB5, Acil durdurma kapatma, plastik, kırmızı mantar Ø40, Ø22 tetikleme mandallı bas-çek, 1 NO + 1 NC
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.