![Komple kam anahtarı, Harmony K, enversör anahtarı, 64 x 64 mm, 3P, kapalı pozisyonlu, 60 derece açılı, 63A, siyah işaretli 1-0-2, vidalı montaj main product photo](https://eshop-tr.se.com/media/catalog/product/cache/b169f0d4c75c3419f916348ccda787e8/k/6/k63e003wp.jpg)
Komple kam anahtarı, Harmony K, enversör anahtarı, 64 x 64 mm, 3P, kapalı pozisyonlu, 60 derece açılı, 63A, siyah işaretli 1-0-2, vidalı montaj
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 300000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 472.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 25 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.54 kg |