Harmony K Tam Pako Şalter, Kademeli Anahtar, 55 x 100mm, 4P, Kapama Pozisyonsuz, 60°, 4 Kademeli, 12A, 1-2-3-4 İşaretli, 6 Vidalı 5mm
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 528.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.17 kg |