Harmony XPE, Çift ayaklı anahtar, Harmony XPE, metal, mavi, kapaklı, tetik mekanizması, 1 adım, 2 kontak 1 NO+NC, IP66
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 15000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 8.656 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 6.07 kg |