EK KONTAK BLOK LUA 1NC VE 1NO
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
EK KONTAK BLOK LUA 1NC VE 1NO
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 24 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.03 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.03 kg |
Sinyalizasyon fonksiyonu | hata sinyalleme|döner düğmeyi hazır konumda gösterme |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 250 V AC & <= 250 V DC |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |