Efsane, Harmony Elektromekanik Röleler, Rxze14P Soketleri için Aksesuar, 9,5 X 8,5 X 26Mm
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Efsane, Harmony Elektromekanik Röleler, Rxze14P Soketleri için Aksesuar, 9,5 X 8,5 X 26Mm
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Paket 1 Ağırlık | 4.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Gösterge |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 26 mm |
Genişlik | 8.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.004 kg |
Uzunluk | 9.5 mm |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.004 kg |
Genişlik | 8.5 mm |
Yükseklik | 26 mm |
uzunluk | 9.5 mm |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | işaret aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | Gösterge |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |