EBP'li SE Easy UPS SRVS 6000 VA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
EBP'li SE Easy UPS SRVS 6000 VA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | SPBPP |
---|---|
Ürün Tipi | Easy UPS 1Ph On-Line |
Paket 1 Ağırlık | 85.500 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 36.8 cm |
Genişlik | 38 cm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 73 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 73 kg |
Genişlik | 38 cm |
Derinlik | 48.5 cm |
Yükseklik | 36.8 cm |
renk | Siyah (RAL 7010) |
Depolama ortam koşulları | -15-60 °C |
ağ frekansı | 40...70 Hz otomatik algılama |
Bağıl Nem | 0-95 % yoğuşmasız |
pil ömrü | 3-5 yr |
boş yuvalar | 1 |
Pil voltajı | 240V |
tepe faktörü | 03:01 |
verimlilik | 94 % (tam yük) |
akustik seviyesi | 55 dBA |
Değişken seçeneği | Yes |
Diğer Giriş Voltajı | 220 V,240 V |
Depolama Bağıl Nemi | 0-95 % yoğuşmasız |
depolama yüksekliği | 0-15000 m |
Online termal dağılım | 1172 Btu/saat |
Diğer Çıkış Voltajları | 220 V,240 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
baypas tipi | dahili baypas (otomatik and manuel) |
Kontrol paneli | çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
giriş gerilimi limitleri | 110...300 V half load & 176...300 V tam yük |
giriş gerilimi | 230 V |
Ürün ya da bileşen tipi | kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Ürün serisi | Easy UPS 1Ph On-Line |
ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
alarm | alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
provided equipment | 1 USB kablosu & 1 RS-232 konfigürasyon kablosu & 1 external battery pack & 1 Akü kablosu & 1 kullanım kılavuzu |
pil tipi | Kurşun-asit batarya |
W cinsinden nominal güç | 6000 W |