EasyLogic VAF P & E RS485 15thHar CL 1
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
EasyLogic VAF P & E RS485 15thHar CL 1
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 270 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | güç ölçer |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 96 mm |
Genişlik | 96 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 300 g |
SSS | HAYIR |
montaj desteği | gövde |
montaj konumu | dikey |
Nominal akım (Ir) | 1 A, 5 A |
Montaj Tipi | takılabilir |
Ürün ağırlığı | 300 g |
Genişlik | 96 mm |
Derinlik | toplam : 76.09 mm & yerleşik : 61.64 mm |
Yükseklik | 96 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 6 VA -de 277 V AC |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 3.3 W (güç hatları (AC)) & 2 W -de 277 V (güç hatları (DC)) |
ağ frekansı | 50 Hz|60 Hz |
Bağıl Nem | 5-95 % -de 50-50 °C |
Kontrol tipi | 4 x düğme |
ölçüm akımı | 5-6000 mA |
uyumluluk kodu | PM2220 |
ekran rengi | monokrom |
seri | EasyLogic |
örnekleme hızı | döngü başına 64 örnek |
frekans ölçüm aralığı | 45-65 Hz |
elektrik yalıtım sınıfı | çift yalıtım,sınıf II |
haberleşme port desteği | vidalı terminal bloğu: RS485 |
ayarların kurcalamaya dayanıklılığı | erişim kodu ile korunur |
girişlerin sayısı | 0 |
hizmet ömrü | 7 yr |
ürün adı | EasyLogic PM2200 |
kirletme derecesi | 2 |
yenileme süresi | 1 ila 60 dak arasında yapılandırılabilir |
ölçüm kategorisi | kategori III 480-480 V & category II 480-600 V |
güç kalitesi analizi | toplam harmonik bozulma & 15. harmoniğe kadar |
çıkışların sayısı | 0 |
Ürün ya da bileşen tipi | güç ölçer |
aşırı gerilim kategorisi | III |
kullanıcı dili | İspanyolca,Fransızca,İngilizce,Rusça,Portekizce,Almanca,Çince |
ekran çözünürlüğü | 128 x 128 piksel |
veri kaydı | saat damgası,8 parametre için min/maks |
[Us] nominal besleme gerilimi | 44...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 % & 44...277 V DC +/- 10 % |
ekran tipi | arkadan aydınlatmalı LCD |
alev geciktirici | V-0 'e uygunUL 94 |
sağlanan ekipman | 1 x Montaj Kılavuzu |
cihaz uygulaması | güç izleme,alt faturalandırma |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-60 °C |
ölçüm gerilimi | 35-480 V AC 50/60 Hz fazlar arasında & 20-277 V AC 50/60 Hz faz ve nötr arasında & 480-999000 V AC 50/60 Hz harici VT ile |
çalışma yüksekliği | <= 2000 m |
haberleşme hizmeti | Uzaktan izleme |
malzeme | polikarbonat |
doğruluk sınıfı | sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 62053-21 & sınıf 1 reaktif enerji 'e uygunIEC 62053-24 & class 5 harmonik bozulma (I THD ve U THD) |