EasyLogic VAF P & E RS485 15thHar CL 1

METSEPM2120
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Gerilim, Akım, Frekans ve Güç Faktörünün yanı sıra Aktif, Görünür ve Reaktif gibi güç ve enerjinin üç vektörünü de ölçebilir Plus toplam Harmonik Bozulma ve 15 Harmonik sırasına kadar Bağımsız harmonikler Sayaç, 50Hz veya 60Hz şebeke frekansında çalışacak ve 44 ila 300 V Hat ila Nötr AC veya DC voltajları arasında değişen universal kontrol güç voltajlarını kabul edecektir Bu sayaç için anma akımı ya 1A ya da 5A giriş Single Fazlı, İki Fazlı veya Üç Fazlı konfigürasyon türleri altında 13 adede kadar farklı kablo şemasını destekler Fazlar arasındaki ölçüm voltajı aralığı 35 ila 480 V Hat - Hat AC / 45 ila 65 Hz ve Hat ve Nötr arası 20 ile 277 V Modbus RTU protokolü üzerinden RS485 bağlantı portuna sahiptir Ürün Ebatları aşağıdaki gibidir: genişlik 3.78 in (96 mm), derinlik 2.16 in (54 mm), yükseklik 3.78 in (96 mm) ve ürün ağırlığı 10.58 oz (300 g).

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası DPLVP
Paket 1 Ağırlık 302.5 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü güç ölçer
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 96 mm
Genişlik 96 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 300 g
SSS HAYIR
montaj desteği gövde
montaj konumu dikey
Nominal akım (Ir) 1 A, 5 A
Montaj Tipi takılabilir
Ürün ağırlığı 300 g
Genişlik 96 mm
Derinlik toplam : 76.09 mm & yerleşik : 61.64 mm
Yükseklik 96 mm
VA cinsinden güç tüketimi 6 VA -de 277 V AC
Depolama ortam koşulları -25-70 °C
W cinsinden güç tüketimi 3.3 W (güç hatları (AC)) & 2 W -de 277 V (güç hatları (DC))
ağ frekansı 50 Hz|60 Hz
Bağıl Nem 5-95 % -de 50-50 °C
Kontrol tipi 3 x düğme
ölçüm akımı 5-6000 mA
uyumluluk kodu PM2120
ekran rengi kırmızı
seri EasyLogic
örnekleme hızı döngü başına 64 örnek
frekans ölçüm aralığı 45-65 Hz
elektrik yalıtım sınıfı çift yalıtım,sınıf II
mesaj ekranı kapasitesi 4 karakterden oluşan 3 alan
haberleşme port desteği vidalı terminal bloğu: RS485
ayarların kurcalamaya dayanıklılığı erişim kodu ile korunur
girişlerin sayısı 0
hizmet ömrü 7 yr
ürün adı EasyLogic PM2100
kirletme derecesi 2
yenileme süresi 1 ila 60 dak arasında yapılandırılabilir
ölçüm kategorisi kategori III 480-480 V & category II 480-600 V
güç kalitesi analizi toplam harmonik bozulma & 15. harmoniğe kadar
çıkışların sayısı 0
Ürün ya da bileşen tipi güç ölçer
aşırı gerilim kategorisi III
veri kaydı saat damgası,8 parametre için min/maks
[Us] nominal besleme gerilimi 44...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 % & 44...277 V DC +/- 10 %
ekran tipi 7 segment LED
alev geciktirici V-0 'e uygunUL 94
sağlanan ekipman 1 x Montaj Kılavuzu
cihaz uygulaması alt faturalandırma,güç izleme
çalışma için ortam hava sıcaklığı -10-60 °C
ölçüm gerilimi 35-480 V AC 50/60 Hz fazlar arasında & 20-277 V AC 50/60 Hz faz ve nötr arasında & 480-999000 V AC 50/60 Hz harici VT ile
çalışma yüksekliği <= 2000 m
haberleşme hizmeti Uzaktan izleme
malzeme polikarbonat
doğruluk sınıfı sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 62053-21 & sınıf 1 reaktif enerji 'e uygunIEC 62053-24 & class 5 harmonik bozulma (I THD ve U THD)

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: EasyLogic VAF P & E RS485 15thHar CL 1
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.