Easy9 TL 16A 1NO 230..240 VAC 50-60HZ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Easy9 TL 16A 1NO 230..240 VAC 50-60HZ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 105.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | darbe rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | manuel kontrol |
Yükseklik | 81 mm |
Genişlik | 18 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 105 g |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 1P |
Standartlar | EN/IEC 60669-2-2 |
Ürün sertifikaları | EAC |
montaj desteği | DIN rayı |
Montaj Tipi | takılabilir |
Ürün ağırlığı | 105 g |
kutup kontak düzenleme | 1 NA |
Genişlik | 18 mm |
Derinlik | 64 mm |
Yükseklik | 81 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK05 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 55-55 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 250 V AC 50 Hz |
Kontrol tipi | manuel kontrol |
Mekanik dayanıklılık | 200000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
9 mm vida adımı | 2 |
kalite etiketleri | CE,CMIM |
uzaktan kumanda tipi | basmalı düğme |
seri | Easy9 |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | AÇIK/KAPALI göstergesi |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-50 °C |
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | NA |
ürün adı | Easy9 TL |
darbe süresi | 50...200 ms |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | darbe rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III |
anahtarlama frekansı | 100 anahtarlama işlemi/gün |
VA cinsinden kalkış gücü | 19 VA |
tel sıyırma uzunluğu | 11 mm |
[In] nominal akım | 16 A |