Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 U
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 U
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | SP3PH |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 145 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 140 cm |
Genişlik | 38 cm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 130 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CE, EAC, RCM |
Ürün ağırlığı | 130 kg |
Genişlik | 38 cm |
Derinlik | 90.7 cm |
Yükseklik | 140 cm |
renk | beyaz (RAL 9003) |
Depolama ortam koşulları | -25-55 °C |
ağ frekansı | 45...65 Hz |
Bağıl Nem | 0-95 % yoğuşmasız |
cos phi | 0.99 |
Pil voltajı | 240V |
tepe faktörü | 03:01 |
harmonik bozulma | %3’ten az |
akustik seviyesi | 60 dBA |
Değişken seçeneği | Yes |
Diğer Giriş Voltajı | 380 V,415 V |
Depolama Bağıl Nemi | 0-95 % yoğuşmasız |
depolama yüksekliği | 0-50000 ft |
Online termal dağılım | 852 W |
Diğer Çıkış Voltajları | 220 V,240 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
Deşarjın Sonunda Maksimum Akü Akımı | 40 A |
giriş gerilimi | 400 V 3 faz |
Ürün ya da bileşen tipi | kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
sağlanan ekipman | Toz filtresi & Montaj Kılavuzu |
çalışma yüksekliği | 0 |
pil tipi | VRLA |
W cinsinden nominal güç | 15 kW |