Easy TeSys - yardımcı kontak bloğu - 2 NA + 2 NK - vidalı-kelepçe terminalleri
Stok Kodu:
LAEN22
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
592,30 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
TVS YARDIMCI KONTAK BLOK 2NO 2NC
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Easy TeSys - yardımcı kontak bloğu - 2 NA + 2 NK - vidalı-kelepçe terminalleri
592,30 TL
- Tanım
- Özellikler
- Dökümanlar
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | PPCTR |
|---|---|
| Ürün Tipi | Easy TeSys Control |
| Mekanik Dayanıklılık | 10000000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 61.0 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 72 |
| Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.06 kg |
| SSS | Hayır |
| Ürün sertifikaları | GOST |
| montaj konumu | ön |
| Ürün ağırlığı | 0.06 kg |
| kutup kontak düzenleme | 2 NA + 2 NK |
| renk | gri (RAL 7011) |
| Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 690 V |
| Mekanik dayanıklılık | 10 Mcycles |
| seri | Easy TeSys |
| anahtarlama gerilimi | 17 V |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-55 °C |
| Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
| koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
| yardımcı kontak çalışma | anlık |
| Ürün serisi | Easy TeSys Control |
| minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
| cihaz uygulaması | sinyalleme |
| çevresel özellik | standart ortam |
| çakışmama süresi | 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması & 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması |
| çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan |
| Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | PPCTR |
|---|---|
| Ürün Tipi | Easy TeSys Control |
| Mekanik Dayanıklılık | 10000000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 61.0 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 72 |
| Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.06 kg |
| SSS | Hayır |
| Ürün sertifikaları | GOST |
| montaj konumu | ön |
| Ürün ağırlığı | 0.06 kg |
| kutup kontak düzenleme | 2 NA + 2 NK |
| renk | gri (RAL 7011) |
| Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 690 V |
| Mekanik dayanıklılık | 10 Mcycles |
| seri | Easy TeSys |
| anahtarlama gerilimi | 17 V |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-55 °C |
| Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
| koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
| yardımcı kontak çalışma | anlık |
| Ürün serisi | Easy TeSys Control |
| minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
| cihaz uygulaması | sinyalleme |
| çevresel özellik | standart ortam |
| çakışmama süresi | 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması & 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması |
| çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan |
| Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun