DOĞRUDAN YÖNLENDİRİCİ KOL KIRMIZI
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
DOĞRUDAN YÖNLENDİRİCİ KOL KIRMIZI
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 188.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | döner kol |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | sabit |
montaj konumu | ön taraf |
döner kol kilitleme | ON konumunda asma kilit|1 ila 3 asmalı kilit|KAPALI konumda kilit |
kol rengi | kırmızı |
kol ön plaka rengi | sarı |
seri | TeSys |
döner kol montaj stili | doğrudan |
Kilitleme seçenekleri tanımı | 1 ila 3 asma kilit Ø 4 - Ø 8 |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | döner kol |
İşaretleme | KAPALI - Açtırma - AÇIK |