DM6000H VAF PF ölçer Cl 1.0 No kom LED
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
DM6000H VAF PF ölçer Cl 1.0 No kom LED
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 335 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | VAF PF ölçüm cihazı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 96 mm |
Genişlik | 96 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 300 g |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 1P + N, 2P, 2P + N, 3P, 3P + N |
Ürün ağırlığı | 300 g |
Genişlik | 96 mm |
Derinlik | dış : 13 mm & panel : 49 mm |
Yükseklik | 96 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 4 VA -de 240 V faz ve nötr arasında |
Depolama ortam koşulları | -20-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 2 W -de 240 V |
ağ frekansı | 50 Hz|60 Hz |
Bağıl Nem | 5-95 % -de 50-50 °C |
ölçüm akımı | 5-6000 mA |
ekran rengi | kırmızı |
kurulumun tipi | iç mekan kurulumu |
kurulum kategorisi | III |
seri | EasyLogic |
örnekleme hızı | 32 örnek/döngü |
frekans ölçüm aralığı | 45-65 Hz |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf II |
mesaj ekranı kapasitesi | 4 karakterden oluşan 3 alan |
sayaç fonksiyonları | Güç kesintisi,AÇIK saat sayımı |
ayarların kurcalamaya dayanıklılığı | erişim kodu ile korunur |
hizmet ömrü | 7 yr |
ürün adı | EasyLogic DM6X00H NC |
kirletme derecesi | 2 |
yenileme süresi | 1 s |
ölçüm kategorisi | kategori III 480-480 V |
Ürün ya da bileşen tipi | VAF PF ölçüm cihazı |
aşırı gerilim kategorisi | III |
veri iletişimi | ölçüm değerlerinin okunması,anlık ve ortalama değerler,Devir hızı,Tüm sayaçlar |
[Us] nominal besleme gerilimi | 48...277 V AC 45...65 Hz & 48...277 V DC |
ekran tipi | 8 segment LED |
alev geciktirici | V-0 'e uygunUL 94 |
cihaz uygulaması | Uzaktan gözlemleme |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-60 °C |
ölçüm gerilimi | 35-480 V AC 50...60 Hz fazlar arasında & 46-277 V AC 50...60 Hz faz ve nötr arasında & 277-999000 V AC 50...60 Hz harici VT ile |
çalışma yüksekliği | <= 2000 m |
malzeme | polikarbonat |
doğruluk sınıfı | sınıf 1 |
tel sıyırma uzunluğu | akım devresi: 3.68 mm & gerilim devresi: 7 mm & kontrol devresi: 7 mm |