Desk box with flip lid empty for 5+1 mod
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Desk box with flip lid empty for 5+1 mod
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | OptiLine 45 |
Paket 1 Ağırlık | 1.513 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | hizmet kutusu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 105 mm |
Genişlik | 160 mm |
Uzunluk | 305 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 1 parça |
Genişlik | 160 mm |
Yükseklik | 105 mm |
uzunluk | 305 mm |
hizmet kutusunun tipi | duvara monte masa |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | hizmet kutusu |
Ürün serisi | OptiLine 45 |
malzeme | alüminyum toz boya kaplama & çelik |