Değiştirme Çubukları 4P Kiti G115-225
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Değiştirme Çubukları 4P Kiti G115-225
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 927.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | bağlantıların seti |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 62.1 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.5 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 4P |
Ürün ağırlığı | 0.5 kg |
Set başına Miktar | 1'li set |
Genişlik | 62.1 mm |
Derinlik | 302.6 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
seri | TeSys |
elektrikli devre tipi | enversör |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | bağlantı aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | bağlantıların seti |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-60 °C |
çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan & 5000 m değer kaybı faktörü ile |