Değişken hızlı Sürücü için Fren Birimi, Altivar, 100kW, 400/480V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Değişken hızlı Sürücü için Fren Birimi, Altivar, 100kW, 400/480V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 27.000 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 658 mm |
Genişlik | 216 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 17 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 17 kg |
Genişlik | 216 mm |
Derinlik | 303 mm |
Yükseklik | 658 mm |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Mekanik dayanıklılık | titreşimler sınıf 3M4 'e uygunIEC 60721-3-3 |
termal kayıplar | 400 W |
aktivasyon eşiği | 780 V DC +/- %1 |
soğutma havası hacmi | 166 m3/h |
maksimum frenleme gücü | 160 kW |
maksimum DC veriyolu gerilimi | 850 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -10-50 °C |
birleştirilecek minimum direnç değeri | 2,5 Ohm |
kalıcı frenleme gücü | 100 kW (sabit güçte ve tutma eşiğinde) |
çalışma yüksekliği | <= 1000 m olmadan & 1000...4000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle |
yük faktörü | 0.05 için 320 kW sabit güçte ve tutma eşiğinde & 0.15 için 250 kW sabit güçte ve tutma eşiğinde & 0.5 için 200 kW sabit güçte ve tutma eşiğinde & 1 için 160 kW sabit güçte ve tutma eşiğinde |