değişken hızlı sürücü 30KW 400v/480v
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
değişken hızlı sürücü 30KW 400v/480v
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Altivar Process ATV600 |
Paket 1 Ağırlık | 38.0 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | değişken hızlı sürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 673 mm |
Genişlik | 226 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 28 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | EN/IEC 61800-3 ortam 2 kategori C3, IEC 13849-1, IEC 60721-3, IEC 61000-3-12, IEC 61508, IEC 61800-3, IEC 61800-3 environment 1 category C2, IEC 61800-5-1, UL 508C |
Ürün sertifikaları | ATEX INERIS, ATEX zone 2/22, CSA, DNV-GL, TÜV, UL |
Montaj Tipi | duvara monte |
Ürün ağırlığı | 28 kg |
Set başına Miktar | 1 |
analog giriş modülü | 3 |
fazların ağ sayısı | 3 faz |
Genişlik | 226 mm |
ürün varış yeri | asenkron motorlar|senkron motorlar |
gürültü seviyesi | 63.5 dB 'e uygun86/188/EEC & 63.5 dB |
Derinlik | 271 mm |
Yükseklik | 673 mm |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Bağıl Nem | 5-95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3 |
konnektörün tipi | RJ45 (uzak grafik terminali üzerinde) için Ethernet/Modbus TCP & RJ45 (uzak grafik terminali üzerinde) için Modbus seri |
muhafaza montajı | duvara monte |
röle çıkış sayısı | 3 |
analog çıkış sayısı | 2 |
iletim çerçevesi | RTU |
soğutma havası hacmi | 240 m3/h |
soğutmanın tipi | zorlamalı konveksiyon |
besleme frekansı | 50...60 Hz - 5...5 % |
düzenleme döngüsü | ayarlanabilir PID regülatör |
nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
Dijital çıkış sayısı | 0 |
adreslerin sayısı | 1-247 için Modbus seri |
fiziksel arayüz | Ethernet,2 telli RS 485 |
hız kontrol cihazı çıkış frekansı | 0.1-500 Hz |
erişim yöntemi | slave Modbus TCP |
model | standart tip |
muhtemel hat Isc | 50 kA |
kirletme derecesi | 2 & 2 'e uygunIEC 61800-5-1 |
polarizasyon tipi | empedans yok |
yenileme süresi | röle çıkışı (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 msn) |
senkron motor kontrol profili | sabit mıknatıslı motor,Senkronize relüktans motor |
yalıtım | güç ve kontrol arasındaki terminaller |
Ürün ya da bileşen tipi | değişken hızlı sürücü |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | Altivar Process ATV600 |
frekans çözünürlüğü | ekran birimi: 0,1 Hz & analog giriş: 0,012/50 Hz |
Dijital giriş sayısı | 8 |
anahtarlama frekansı | 2...12 kHz ayarlanabilir & 4...12 kHz değer kaybı faktörü ile |
değiştirme modu | yarım duplex, tam duplex, otomatik anlaşma Ethernet/Modbus TCP |
sürekli çıkış akımı | 61.5 A -de 4 kHz için normal şart & 46.3 A -de 4 kHz için Ağır şart |
izin verilebilir geçici akım güçlendirmesi | 1,1 x In süresince 60 s (normal şart) & 1,5 x In süresince 60 s (Ağır şart) |
ürüne özel uygulama | proses ve altyapı |
görünen güç | 38.2 kVA -de 480 V (normal şart) & 29.8 kVA -de 480 V (Ağır şart) |
Maksimum tork değeri | <48 % yükün %80...%100'ü arasında 'e uygunIEC 61000-3-12 |
minimum anahtarlama akımı | röle çıkışı R1, R2, R3: 5 mA -de 24 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380...480 V & 380...480 V % - 15...10 |
motor kayma kompanzasyonu | ayarlanabilir,otomatik her türlü yük,bastırılabilir,sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz |
doğrusallık hatası | AI1, AI2, AI3: maksimum değerin +/- % 0,15'i için analog giriş & AO1, AO2: +/- % 0,2 için analog çıkış |
veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -15-50 °C (olmadan) & 50-60 °C (değer kaybı faktörü ile) |
hızlanma ve yavaşlama rampaları | 0,01...9999 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir |
çalışma yüksekliği | <= 1000 m olmadan & 1000...4800 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle |
doğruluk | +/- % 0,6 AI1, AI2, AI3 60 °C sıcaklık değişimi için analog giriş & +/- 1 % AO1, AO2 60 °C sıcaklık değişimi için analog çıkış |
EMC filtresi | entegreile 50 m motor kablosu maks 'e uygunIEC 61800-3 kategori C2 & entegreile 150 m motor kablosu maks 'e uygunIEC 61800-3 kategori C3 |
iletim hızı | 10, 100 Mbit,4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps |
maksimum geçici akım | 67.7 A süresince 60 s (normal şart) & 69.5 A süresince 60 s (Ağır şart) |
İşaretleme | CE |
Güç araligi | 30-50 kW -de 380-440 V 3 faz & 30-50 kW -de 480-500 V 3 faz |
güvenlik fonksiyonu | STO (güvenli tork kapatma) SIL 3 |
çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi |