"darbe rölesi iTL - 2P - 2 NO - 16A - bobin 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz"
Stok Kodu:
A9C30112
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
3.485,84 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
ACTI9 ITL16A 2NO 24VAC 50-60HZ 12VDC
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
"darbe rölesi iTL - 2P - 2 NO - 16A - bobin 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz"
3.485,84 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
|---|---|
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 12 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | uzaktan ve manuel kontrol;bobin bağlantısının kesilmesi |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 16 A |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
|---|---|
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 12 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | uzaktan ve manuel kontrol;bobin bağlantısının kesilmesi |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 16 A |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun