CVS100BS TM20D 3P3D DEVRE KESİCİ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
CVS100BS TM20D 3P3D DEVRE KESİCİ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | Easypact CVS100...160 |
Mekanik Dayanıklılık | 13000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 797.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | devre kesici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 130 mm |
Genişlik | 75 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.78 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CCC, CCS, GOST |
Kutup tanımı | 3P |
Koruma türü | anlık kısa devre koruması, aşırı yük koruma (uzun süreli) |
Standartlar | IEC 60947-2 |
montaj desteği | arka plaka |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 0.78 kg |
Genişlik | 75 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 14-20 A |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II |
Derinlik | 60 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 13000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
derece kodu | BS |
üst bağlantı | ön |
uyumluluk kodu | CVS100 |
aşağı bağlantı | ön |
Açma Birimi Adı | TM-D |
seri | EasyPact |
açma birimi derecesi | 20-20 A -de 40 °C |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
uzun süreli açma ayar aralığı | 0,7...1 x In |
uzun süreli açma ayar tipi lr | ayarlanabilir |
uzun süreli gecikme ayarı tipi | sabit |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
ürün adı | EasyPact CVS |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
bağlantı aralığı | 35 mm |
yalıtıma uygunluk | evet |
Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
Ürün serisi | Easypact CVS100...160 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
kullanım kategorisi | kategori A |
[In] nominal akım | 20 A -de 40 °C |
IP koruma derecesi | IP40 |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 25 kA -de 200/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 17 kA -de 380/400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
kesme kapasitesi | 25 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 25 kA Icu -de 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 50 kA Icu -de 200/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 25 kA Icu -de 380/400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
elektrik dayanıklılığı | 4000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2 |