CURRENT TRANSFORMER 200/1
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
CURRENT TRANSFORMER 200/1
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 560.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | akım transformatörü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 99 mm |
Genişlik | 94 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.59 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.59 kg |
Genişlik | 94 mm |
Derinlik | 40 mm |
Yükseklik | 99 mm |
ikincil akım | 1:00 AM |
Açılış genişliği | 32 mm |
Açılış yüksekliği | 55 mm |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | akım transformatörü |