CURRENT TRANSFORMER 100/1

LUTC1001
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCTR
Ürün Tipi TeSys Ultra
Paket 1 Ağırlık 436.0 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü akım transformatörü
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 108 mm
Genişlik 78 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.45 kg
SSS HAYIR
Ürün ağırlığı 0.45 kg
Genişlik 78 mm
Derinlik 46 mm
Yükseklik 108 mm
ikincil akım 1:00 AM
seri TeSys
Ürün ya da bileşen tipi akım transformatörü

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: CURRENT TRANSFORMER 100/1
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.