COVER
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
COVER
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 3.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | koruyucu kapak |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 4 g |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 4 g |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kurulum aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | koruyucu kapak |
Ürün serisi | TeSys Deca |