COIL 220V 50Hz LC1E40-65 3P
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
COIL 220V 50Hz LC1E40-65 3P
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | Easy TeSys Control |
Paket 1 Ağırlık | 136.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kontaktör bobini |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.11 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.11 kg |
kontrol devresi tipi | AC -de 50 Hz standart |
seri | Easy TeSys |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
ortalama direnç | 182 Ohm -de 20 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör bobini |
Ürün serisi | Easy TeSys Control |
VA cinsinden kalkış gücü | 160-160 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 15-15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) |
kontrol devresi gerilim limitleri | çalışma: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) |