
calcActive())">
boş kontrol istasyonu XAL-E - açık gri - 3 kesim - IP54 - XB7 Ø 22 mm için
XALE3
TRY 967
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XALE3
boş kontrol istasyonu XAL-E - açık gri - 3 kesim - IP54 - XB7 Ø 22 mm için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
boş kontrol istasyonu XAL-E - açık gri - 3 kesim - IP54 - XB7 Ø 22 mm için
TRY 967
Tanım
Harmony XB7 çap 22mm monolitik plastik butonlar ve ışıklı butonlar serisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 94.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.1 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın