BOBİN UVR MN 380-415V 50HZ GV4 BV4 İÇİN
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
BOBİN UVR MN 380-415V 50HZ GV4 BV4 İÇİN
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 20000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 61.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | gerilim bobini |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | iç montaj |
Set başına Miktar | 1'li set |
VA cinsinden maksimum ani güç | 7 VA |
Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
Bobin gerilimleri | düşük gerilim bobini |
seri | TeSys |
W cinsinden maksimum beklemeli güç tüketimi | 7 VA |
Ürün ya da bileşen tipi | gerilim bobini |
eşik açma gerilimi | < 0.35 Un failsafe opening & 0,35...0,7 Un possible opening & 0,85...1,1 Un enabled closing |
cihaz uygulaması | Kontrol |
tel sıyırma uzunluğu | 8 mm |