BOBİN ST MX 208-277V 50/60HZ GV4 BV4 İÇİN
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
BOBİN ST MX 208-277V 50/60HZ GV4 BV4 İÇİN
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 20000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 42.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | gerilim bobini |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | iç montaj |
Set başına Miktar | 1'li set |
VA cinsinden maksimum ani güç | 6 VA |
Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
Bobin gerilimleri | şönt açma bobini |
seri | TeSys |
darbe süresi | >= 20 ms |
W cinsinden maksimum beklemeli güç tüketimi | 10 VA |
Ürün ya da bileşen tipi | gerilim bobini |
eşik açma gerilimi | 0,7...1,1 Un failsafe opening & < 0.7 Un possible opening |
cihaz uygulaması | Kontrol |
tel sıyırma uzunluğu | 8 mm |