BİYOMETRİK ANAHTAR, 1 ANLIK, KABLO 2 M
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
BİYOMETRİK ANAHTAR, 1 ANLIK, KABLO 2 M
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5S |
Paket 1 Ağırlık | 205.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | biometrik anahtar |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.17 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 |
Koruma türü | aşırı yük koruması, kısa devre, ters polarite |
Ürün sertifikaları | CSA, UL |
Ürün ağırlığı | 0.17 kg |
İşletme tipi | anlık |
Çalışma konumu | düz yüzey kurulumu|yatay pozisyon|dikey yüzey kurulumu |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-50 °C |
Maksimum gecikme kurtarma | 1.5 s & 3 s + 0.5 ms per user registered |
muhafaza malzemesi | polyamid PA66 |
kisa devre korumasi | 250 mA harici sigorta tip gG |
Ürün ya da bileşen tipi | biometrik anahtar |
çıkış tipi | PNP |
bellek kullanımı | kullanıcı başına en fazla 2 parmak izi ile 200 kullanıcı |
Ürün serisi | Harmony XB5S |
besleme gerilimi limitleri | 20-30 V DC |
ürüne özel uygulama | endastriyel makineler,malzemelerin ambalajlanması |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
akım tüketimi | <= 70 mA yüksüz |
operatör profili | parmak izi okuyucu |
İşaretleme | CE |
NEMA koruma derecesi | NEMA 12 |
montaj çapı | 22 mm |