Başlık ve potansiyometre R10K
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Başlık ve potansiyometre R10K
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB4 |
Mekanik Dayanıklılık | 50000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 105 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Potansiyometre |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.095 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | BV, CSA, UL listeli |
Ürün ağırlığı | 0.095 kg |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 60536 |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK06 conforming to IEC 50102 |
Mekanik dayanıklılık | 50000 cycles |
ohm değeri | 10000 Ohm |
başlık tipi | standard |
ana grup | potansiyometre |
CAD genel genişliği | 30 mm |
CAD genel derinliği | 82 mm |
CAD genel yüksekliği | 47 mm |
potansiyometre özellikleri | lineer |
ürünün grubu | potansiyometre tırtıklı düğme |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
dahili dönüşüm direnci hassasiyeti | 0,1 |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
Ürün ya da bileşen tipi | Potansiyometre |
koruyucu bakım | TH |
Ürün serisi | Harmony XB4 |
işaretin rengi | beyaz |
[Us] nominal besleme gerilimi | <= 30 V AC & <= 42 V DC |
operatör profili | tırtıklı düğme, ile (beyaz) |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 & NEMA 4X |
malzeme | Cermet |
montaj çapı | 22.5 mm |
W cinsinden nominal güç | 1 W -de 70 °C |