başlık Ø22 için tek kontak bloğu 1NK vida kelepçesi terminali
Stok Kodu:
ZBE102
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
203,91 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
NC VİDALI TERMINAL KONTAK
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
başlık Ø22 için tek kontak bloğu 1NK vida kelepçesi terminali
203,91 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Çap | 22 |
|---|---|
| Malzeme | plastik |
| Faaliyet Numarası | IDSIG |
| Mekanik Dayanıklılık | 10000000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 9.000 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 5 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| Ürün ağırlığı | 0.011 kg |
| malzeme | plastik |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Çap | 22 |
|---|---|
| Malzeme | plastik |
| Faaliyet Numarası | IDSIG |
| Mekanik Dayanıklılık | 10000000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 9.000 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 5 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| Ürün ağırlığı | 0.011 kg |
| malzeme | plastik |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun