Base box, 2 single/1 double outl. 10 pcs
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Base box, 2 single/1 double outl. 10 pcs
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | OptiLine 45 |
Paket 1 Ağırlık | 24.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | taban kutusu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 23 mm |
Genişlik | 64 mm |
Uzunluk | 126 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 10 parça |
Genişlik | 64 mm |
Yükseklik | 23 mm |
uzunluk | 126 mm |
zemin kutusu biçimi | dikdörtgen,kare |
seri | OptiLine |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
aksesuar / ayrı parça varış yeri | 1-2 çıkışları için |
zeminin tipi | yükseltilmiş zemin,girintili zemin,mastarlı zemin |
Ürün ya da bileşen tipi | taban kutusu |
malzeme | PA6 |
modüllerin sayısı | 2 modül |