Ayırıcılar 4P G265-500 45mm-70mm
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Ayırıcılar 4P G265-500 45mm-70mm
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys G |
Paket 1 Ağırlık | 969.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | ayırıcı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 75 mm |
Genişlik | 68 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.70 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 4P |
Standartlar | CSA C22.2 No 60947-1, EN/IEC 60947-1, GB/T 14048, UL 60947-1 |
Ürün sertifikaları | cULus |
Ürün ağırlığı | 0.70 kg |
Set başına Miktar | 4'lü set |
Genişlik | 68 mm |
Derinlik | 30 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-60 °C |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | bağlantı aksesuarları |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947-1 |
bağlantı aralığı | 70 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | ayırıcı |
çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan & 5000 m değer kaybı faktörü ile |