AYIRICI PRİZ LED 12-24VAC/DC VİDA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
AYIRICI PRİZ LED 12-24VAC/DC VİDA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Paket 1 Ağırlık | 23.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | soket |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.023 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61984, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CSA, GOST |
Ürün ağırlığı | 0.023 kg |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
sabitleme modu | plastik sıkıştırma yayı (35 mm simetrik DIN rayı) |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | < 300 V AC |
uyumluluk kodu | RSLZ |
pim biçimi | düz |
CAD genel genişliği | 6.2 mm |
CAD genel derinliği | 95 mm |
CAD genel yüksekliği | 78.6 mm |
anahtarlama gerilimi | 12 V AC/DC & 24 V AC/DC |
kontak terminali düzenlemesi | ayrı |
ürünün grubu | RSL_CON_12-24 |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
nominal çalışma gerilimi limitleri | 11,4...14,4 V,21,6...28,8 V |
kirletme derecesi | 3 |
Ürün ya da bileşen tipi | soket |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
İşaretleme | CE |
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) | 3.6 kV |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |