AYD.BA.BUT.Y.YE.NO NC.24V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
AYD.BA.BUT.Y.YE.NO NC.24V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB6E |
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 11.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | ışıklı monolit basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.006 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, JIS C 4520, JIS C 852, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, cURus |
Ürün ağırlığı | 0.006 kg |
İşletme tipi | yaylı kurma |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Mekanik dayanıklılık | 1000000 cycles |
kontak işlemi | ani hareketli |
kontak direnci | 50 mOhm -de 1/6 V |
sinyalleme tipi | sabit |
bölünemez miktar başına satış | 5 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -10-55 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
hizmet ömrü | 30000 h |
kisa devre korumasi | 2 A kartuş sigortası tip gG |
Ürün ya da bileşen tipi | ışıklı monolit basmalı düğme |
Ürün serisi | Harmony XB6E |
kontak malzemesi | altın görünümlü gümüş |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC polarised |
akım tüketimi | 10 mA |
operatör profili | yeşil sıva altı |
İşaretleme | CE |
ışık kaynağı | entegre LED |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |
montaj çapı | 16 mm |