AY.P.-.B.BUT.S.BE.2NO NC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
AY.P.-.B.BUT.S.BE.2NO NC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB6E |
Mekanik Dayanıklılık | 250000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 12.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | ışıklı monolit basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 18 mm |
Genişlik | 18 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.006 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, JIS C 4520, JIS C 852, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, cURus |
Ürün ağırlığı | 0.006 kg |
Genişlik | 18 mm |
Derinlik | 40 mm |
Yükseklik | 18 mm |
İşletme tipi | mandallama |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Mekanik dayanıklılık | 250000 cycles |
kontak işlemi | ani hareketli |
sinyalleme tipi | sabit |
bölünemez miktar başına satış | 5 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -10-55 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (13-14-11-12)OF,(23-24-21-22)OF |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | kare |
hizmet ömrü | 50000 h |
kisa devre korumasi | 3 A kartuş sigortası tip gG |
Ürün ya da bileşen tipi | ışıklı monolit basmalı düğme |
aşırı gerilim kategorisi | II 'e uygunIEC 60536 |
Ürün serisi | Harmony XB6E |
çalışma gücü | 1.3 N K/A değişimi elektrik durumu |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 2.5 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | altın görünümlü gümüş |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC polarised |
akım tüketimi | 10 mA |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ = 10exp(-8) -de 5 V ve 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | beyaz sıva altı |
İşaretleme | CE |
ışık kaynağı | entegre LED |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |
montaj çapı | 16 mm |