ATV610, VSD IP20 3kW, 380/415V

ATV610U30N4
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Uyumlu olduğu motorların güç derecesi maksimum 3kW; bu derece hafif aşırı yük gerektiren uygulamalar içindir (%120'ye kadar) Uyumlu olduğu motorların güç derecesi maksimum 2.2kW /3hp; bu derece önemli aşırı yük gerektiren uygulamalar içindir (%150'ye kadar) Proses kontrol ve çalışma süresinden tasarruf etmeye yardımcı olmak için parametrelerin fabrikada istenen konfigürasyona ayarlandığı bir tak ve çalıştır çözümü sunar Değişken hızlı elektrikli güç sürücü "ürünleri" IEC/EN 61800-3, sürüm 2, ortam 1 veya 2'de C3 kategorisi için EMC Standardına uygun olarak entegre radyo müdahale giriş filtrelerine sahiptir Ağırlığı 2.4kg ve Ebatları, 145mm genişlik, 297mm yükseklik, 203mm derinlik bu sürücü, proses ve makine yönetimi ve bina yönetimi alanlarındaki su ve atıksu ve petrol ve gaz piyasa segmentlerindeki standart uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDVSD
Ürün Tipi Easy Altivar 610
Paket 1 Ağırlık 4.383 kg
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü değişken hızlı sürücü
Garanti Süresi 2 yıl
Genişlik 145 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 3.135 kg
SSS HAYIR
Montaj Tipi Pano montajı
Ürün ağırlığı 3.135 kg
analog giriş modülü 3
fazların ağ sayısı 3 faz
Genişlik 145 mm
ürün varış yeri asenkron motorlar|senkron motorlar
gürültü seviyesi 55 dB 'e uygun86/188/EEC
Derinlik 203 mm
Yükseklik 297 mm & 350 mm EMC plakalı
Çalışma konumu dikey +/- 10 derece
Bağıl Nem 5-95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3
konnektörün tipi 1 RJ45 (uzak grafik terminali üzerinde) için Modbus seri
röle çıkış sayısı 3
analog çıkış sayısı 2
iletim çerçevesi RTU için Modbus seri
soğutmanın tipi zorlamalı konveksiyon
besleme frekansı 50...60 Hz +/-5 %
nominal anahtarlama frekansı 4 kHz
adreslerin sayısı 1-247 için Modbus seri
fiziksel arayüz 2 telli RS 485 için Modbus seri
hız kontrol cihazı çıkış frekansı 0.1-500 Hz
erişim yöntemi slave
model standart tip
muhtemel hat Isc 5 kA
kirletme derecesi 2 'e uygunIEC 61800-5-1
polarizasyon tipi empedans yok için Modbus seri
yenileme süresi röle çıkışı (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 msn)
yalıtım güç ve kontrol arasındaki terminaller
Ürün ya da bileşen tipi değişken hızlı sürücü
Ürün serisi Easy Altivar 610
frekans çözünürlüğü ekran birimi: 0,1 Hz & analog giriş: 0,012/50 Hz
Dijital giriş sayısı 6
anahtarlama frekansı 2...12 kHz ayarlanabilir
sürekli çıkış akımı 7.2 A -de 4 kHz için normal şart & 5.6 A -de 4 kHz için Ağır şart
ürüne özel uygulama Fan, pompa, kompresör, konveyör
görünen güç 6.7 kVA -de 460 V (normal şart) & 5.1 kVA -de 460 V (Ağır şart)
minimum anahtarlama akımı röle çıkışı R1, R2, R3: 5 mA -de 24 V DC
[Us] nominal besleme gerilimi 380...460 V % - 15...10
motor kayma kompanzasyonu ayarlanabilir,otomatik her türlü yük,sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz,bastırılabilir
çevresel özellik kimyasal kirlilik direnci sınıf 3C3 'e uygunIEC 60721-3-3 & toz kirliliği direnci sınıf 3S3 'e uygunIEC 60721-3-3
doğrusallık hatası AI1, AI2, AI3: maksimum değerin +/- % 0,15'i için analog giriş & AQ1, AQ2: +/- % 0,2 için analog çıkış
çalışma için ortam hava sıcaklığı -15-45 °C (olmadan) & 45-60 °C (değer kaybı faktörü ile)
hızlanma ve yavaşlama rampaları S, U veya özelleştirilmiş,0,01 - 9000 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir
çalışma yüksekliği <= 1000 m olmadan & 1000...4800 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle
doğruluk +/- % 0,6 AI1, AI2, AI3 60 °C sıcaklık değişimi için analog giriş & +/- 1 % AQ1, AQ2 60 °C sıcaklık değişimi için analog çıkış
EMC filtresi entegre 'e uygunIEC 61800-3 kategori C3ile 50 m motor kablosu maks
iletim hızı 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/sn için Modbus seri
maksimum geçici akım 7.9 A süresince 60 s (normal şart) & 8.4 A süresince 60 s (Ağır şart)
İşaretleme CE
çıkış gerilimi <= güç besleme gerilimi
standartlar IEC 61800-3 & ortam 2 kategori C3 IEC 61800-3 & IEC 61800-5-1 & IEC 60721-3

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: ATV610, VSD IP20 3kW, 380/415V
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.