ATV610, 0,75 kW/1HP, 380...460 V, IP20
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
ATV610, 0,75 kW/1HP, 380...460 V, IP20
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Easy Altivar 610 |
Paket 1 Ağırlık | 4.245 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | değişken hızlı sürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Genişlik | 145 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 3.135 kg |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | Pano montajı |
Ürün ağırlığı | 3.135 kg |
analog giriş modülü | 3 |
fazların ağ sayısı | 3 faz |
Genişlik | 145 mm |
ürün varış yeri | asenkron motorlar|senkron motorlar |
gürültü seviyesi | 55 dB 'e uygun86/188/EEC |
Derinlik | 203 mm |
Yükseklik | 297 mm & 350 mm EMC plakalı |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Bağıl Nem | 5-95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3 |
konnektörün tipi | 1 RJ45 (uzak grafik terminali üzerinde) için Modbus seri |
röle çıkış sayısı | 3 |
analog çıkış sayısı | 2 |
iletim çerçevesi | RTU için Modbus seri |
soğutmanın tipi | zorlamalı konveksiyon |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/-5 % |
nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
adreslerin sayısı | 1-247 için Modbus seri |
fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 için Modbus seri |
hız kontrol cihazı çıkış frekansı | 0.1-500 Hz |
erişim yöntemi | slave |
model | standart tip |
muhtemel hat Isc | 5 kA |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61800-5-1 |
polarizasyon tipi | empedans yok için Modbus seri |
yenileme süresi | röle çıkışı (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 msn) |
yalıtım | güç ve kontrol arasındaki terminaller |
Ürün ya da bileşen tipi | değişken hızlı sürücü |
Ürün serisi | Easy Altivar 610 |
frekans çözünürlüğü | ekran birimi: 0,1 Hz & analog giriş: 0,012/50 Hz |
Dijital giriş sayısı | 6 |
anahtarlama frekansı | 2...12 kHz ayarlanabilir |
sürekli çıkış akımı | 2.2 A -de 4 kHz için normal şart & 1.5 A -de 4 kHz için Ağır şart |
ürüne özel uygulama | Fan, pompa, kompresör, konveyör |
görünen güç | 2.1 kVA -de 460 V (normal şart) & 1.1 kVA -de 460 V (Ağır şart) |
minimum anahtarlama akımı | röle çıkışı R1, R2, R3: 5 mA -de 24 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380...460 V % - 15...10 |
motor kayma kompanzasyonu | sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz,ayarlanabilir,otomatik her türlü yük,bastırılabilir |
çevresel özellik | kimyasal kirlilik direnci sınıf 3C3 'e uygunIEC 60721-3-3 & toz kirliliği direnci sınıf 3S3 'e uygunIEC 60721-3-3 |
doğrusallık hatası | AI1, AI2, AI3: maksimum değerin +/- % 0,15'i için analog giriş & AQ1, AQ2: +/- % 0,2 için analog çıkış |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -15-45 °C (olmadan) & 45-60 °C (değer kaybı faktörü ile) |
hızlanma ve yavaşlama rampaları | S, U veya özelleştirilmiş,0,01 - 9000 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir |
çalışma yüksekliği | <= 1000 m olmadan & 1000...4800 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle |
doğruluk | +/- % 0,6 AI1, AI2, AI3 60 °C sıcaklık değişimi için analog giriş & +/- 1 % AQ1, AQ2 60 °C sıcaklık değişimi için analog çıkış |
EMC filtresi | entegre 'e uygunIEC 61800-3 kategori C3ile 50 m motor kablosu maks |
iletim hızı | 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/sn için Modbus seri |
maksimum geçici akım | 2.4 A süresince 60 s (normal şart) & 2.3 A süresince 60 s (Ağır şart) |
İşaretleme | CE |
çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi |
standartlar | IEC 61800-3 & ortam 2 kategori C3 IEC 61800-3 & IEC 61800-5-1 & IEC 60721-3 |