ATV212 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP20
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
ATV212 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP20
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Altivar 212 |
Paket 1 Ağırlık | 11.586 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | değişken hızlı sürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 330 mm |
Genişlik | 245 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 11.65 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | EN 55011 sınıf A grup 1, EN 61800-3 kategori C3, IEC 61800-3, IEC 61800-3 kategori C2, IEC 61800-3 kategori C3, IEC 61800-3 ortam 1 kategori C1, IEC 61800-3 ortam 1 kategori C2, IEC 61800-3 ortam 1 kategori C3, IEC 61800-3 ortam 2 kategori C1, IEC 61800-3 ortam 2 kategori C2, IEC 61800-3 ortam 2 kategori C3, IEC 61800-5-1, UL Tip 1 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CSA, NOM 117, UL |
Ürün ağırlığı | 11.65 kg |
Motor yolverici tipi | Hız kontrol cihazı |
analog giriş modülü | 2 |
fazların ağ sayısı | 3 faz |
Genişlik | 245 mm |
ürün varış yeri | asenkron motorlar |
gürültü seviyesi | 54 dB 'e uygun86/188/EEC |
Derinlik | 190 mm |
Yükseklik | 330 mm |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
ağ frekansı | 47,5...63 Hz |
Bağıl Nem | 5-95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3 & 5-95 % damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3 |
konnektörün tipi | 1 açık stil|1 RJ45 |
kablonun tipi | montaj kitsiz: 1 tel(ler)IEC kablosu -de 45 °C, bakır 90 °C / XLPE/EPR & montaj kitsiz: 1 tel(ler)IEC kablosu -de 45 °C, bakır 70 °C / PVC & bir UL Tip 1 kit ile: 3 tel(ler)UL 508 kablosu -de 40 °C, bakır 75 °C / PVC |
hava akışı | 214 m3/h |
özel uygulama | HVAC |
tork doğruluğu | +/- 15 % |
IP koruma sınıfı | IP21 |
analog çıkış sayısı | 1 |
iletim çerçevesi | RTU |
besleme frekansı | 50...60 Hz - 5...5 % |
düzenleme döngüsü | ayarlanabilir PI regülatör |
işlevsellik | orta |
nominal anahtarlama frekansı | 8 kHz |
Dijital çıkış sayısı | 2 |
adreslerin sayısı | 1-247 |
fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 |
hız kontrol cihazı çıkış frekansı | 0.5-200 Hz |
hız doğruluğu | nominal kaymanın +/- % 10'u 0,2 Tn - Tn |
muhtemel hat Isc | 22 kA |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61800-5-1 |
polarizasyon tipi | empedans yok |
yalıtım | güç ve kontrol arasındaki elektrik |
Ürün ya da bileşen tipi | değişken hızlı sürücü |
Ürün serisi | Altivar 212 |
besleme gerilimi limitleri | 323-528 V |
frekans çözünürlüğü | ekran birimi: 0,1 Hz & analog giriş: 0,024/50 Hz |
anahtarlama frekansı | 6...16 kHz ayarlanabilir & 8...16 kHz değer kaybı faktörü ile |
sürekli çıkış akımı | 37 A -de 380 V & 37 A -de 460 V |
geçici aşırı moment | 120-120 % nominal motor torku +/- 10 % için 60 s |
ürüne özel uygulama | HVAC'da pompalar ve havalandırır |
görünen güç | 28.2 kVA -de 380 V |
minimum anahtarlama akımı | 3 mA -de 24 V DC için yapılandırılabilir röle lojiki |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380...480 V % - 15...10 |
motor kayma kompanzasyonu | gerilim/frekans oranı motor kontrolünde geçerli değil,otomatik her türlü yük,ayarlanabilir |
çevresel özellik | sınıf 3C1 'e uygunIEC 60721-3-3 & sınıf 3S2 'e uygunIEC 60721-3-3 |
doğrusallık hatası | VIA: maksimum değerin +/- % 0,15'i için giriş & VIB: maksimum değerin +/- % 0,15'i için giriş & FM: +/- % 0,2 için çıkış |
veri biçimi | 8 bit, 1 durdurma, tek çift veya yapılandırılabilir parite yok |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-40 °C (olmadan) & 40-50 °C (değer kaybı faktörü ile) |
hızlanma ve yavaşlama rampaları | 0,01 - 3200 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir,yüke bağlı otomatik |
çalışma yüksekliği | 1000...3000 m Köşe Topraklı tip dağıtım ağları için 2000 m ile sınırlandırılmıştır 100 m başına % 1 akım düşüşüyle & <= 1000 m olmadan |
doğruluk | +/- % 0,6 (VIA) 60 °C sıcaklık değişimi için & +/- % 0,6 (VIB) 60 °C sıcaklık değişimi için & +/- 1 % (FM) 60 °C sıcaklık değişimi için |
EMC filtresi | Sınıf C2 EMC filtresi entegre |
iletim hızı | 9600 bps veya 19200 bps |
maksimum geçici akım | 40.7 A için 60 s |
İşaretleme | CE |
Güç araligi | 15-25 kW -de 380-440 V 3 faz & 15-25 kW -de 480-500 V 3 faz |
haberleşme hizmeti | 0,1 - 100 sn arasında zaman aşımı,cihaz tanımlamasını oku (43),engellenebilir izleme,bekleme kayıtlarını oku (03) maksimum 2 word,çoklu kayıtları yaz (16) maksimum 2 word,tek kayıtları yaz (06) |
çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi |