ATV212 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP20

ATV212HU15N4
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Anma gücü maksimum 1.5kW / 2hp ve anma gerilimi 380V ila 480V AC Tasarımı, geleneksel bir kontrol sistemine kıyasla enerji tüketiminde %70'e varan azalma sağlayan eko-enerjiye dayanmaktadır Altivar 212 sürücü, kablo sıcaklığı artışını azaltma teknolojisi sayesinde akım harmonikleriyle başa çıkmak için hat jikle veya DC jikle gibi ek seçeneklerden kaçınarak anında, sorunsuz çalışma sunar Ağırlığı 2kg ve Ebatları, 107mm genişlik, 143mm yükseklik, 150mm derinlik Isıtma, havalandırma, klima ve pompalama gibi üçüncül sektör binalarındaki (HVAC) en yaygın sıvı yönetimi uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır Uluslararası Standartlar IEC/EN 61800-5-1 ve IEC/EN 61800-3'e uygundur (bağışıklık ve iletim ve yayılan EMC emisyonları) Ayrıca CE, UL, CSA, C-Tick ve NOM sertifikalıdır Altivar 212, sürücü ve motor arasındaki maksimum kablo uzunluklarını artırabilen ve motor terminallerinde bozulmayı sınırlayabilen opsiyonel motor jikleler sunar 4 adet sabitleme deliği sayesinde bir panel üzerine dikey konumda (+/- 10°) monte edilecek şekilde tasarlanmıştır Ayrı olarak sipariş verlen VW3A31852 kiti sayesinde doğrudan 35 mm genişliğinde bir DIN rayı üzerine de monte edilebilir Altivar 212 sürücüsü, Standart, Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 ve BACnet olarak entegre edilen sayısız fonksiyon ve bağlantı protokolleri sayesinde tüm bina yönetim sistemlerine kolayca uyarlanabilir direktiflere uygundur.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDVSD
Ürün Tipi Altivar 212
Paket 1 Ağırlık 1.977 kg
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü değişken hızlı sürücü
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 143 mm
Genişlik 107 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 2 kg
SSS HAYIR
Standartlar EN 55011 sınıf A grup 1, EN 61800-3 kategori C3, IEC 61800-3, IEC 61800-3 kategori C2, IEC 61800-3 kategori C3, IEC 61800-3 ortam 1 kategori C1, IEC 61800-3 ortam 1 kategori C2, IEC 61800-3 ortam 1 kategori C3, IEC 61800-3 ortam 2 kategori C1, IEC 61800-3 ortam 2 kategori C2, IEC 61800-3 ortam 2 kategori C3, IEC 61800-5-1, UL Tip 1
Ürün sertifikaları C-Tick, CSA, NOM 117, UL
Ürün ağırlığı 2 kg
Motor yolverici tipi Hız kontrol cihazı
analog giriş modülü 2
fazların ağ sayısı 3 faz
Genişlik 107 mm
ürün varış yeri asenkron motorlar
gürültü seviyesi 51 dB 'e uygun86/188/EEC
Derinlik 150 mm
Yükseklik 143 mm
Çalışma konumu dikey +/- 10 derece
Depolama ortam koşulları -25-70 °C
ağ frekansı 47,5...63 Hz
Bağıl Nem 5-95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3 & 5-95 % damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3
konnektörün tipi 1 açık stil|1 RJ45
kablonun tipi montaj kitsiz: 1 tel(ler)IEC kablosu -de 45 °C, bakır 90 °C / XLPE/EPR & montaj kitsiz: 1 tel(ler)IEC kablosu -de 45 °C, bakır 70 °C / PVC & bir UL Tip 1 kit ile: 3 tel(ler)UL 508 kablosu -de 40 °C, bakır 75 °C / PVC
hava akışı 27 m3/h
özel uygulama HVAC
tork doğruluğu +/- 15 %
IP koruma sınıfı IP21
analog çıkış sayısı 1
iletim çerçevesi RTU
besleme frekansı 50...60 Hz - 5...5 %
düzenleme döngüsü ayarlanabilir PI regülatör
işlevsellik orta
nominal anahtarlama frekansı 12 kHz
Dijital çıkış sayısı 2
adreslerin sayısı 1-247
fiziksel arayüz 2 telli RS 485
hız kontrol cihazı çıkış frekansı 0.5-200 Hz
hız doğruluğu nominal kaymanın +/- % 10'u 0,2 Tn - Tn
muhtemel hat Isc 5 kA
kirletme derecesi 2 'e uygunIEC 61800-5-1
polarizasyon tipi empedans yok
yalıtım güç ve kontrol arasındaki elektrik
Ürün ya da bileşen tipi değişken hızlı sürücü
Ürün serisi Altivar 212
besleme gerilimi limitleri 323-528 V
frekans çözünürlüğü ekran birimi: 0,1 Hz & analog giriş: 0,024/50 Hz
anahtarlama frekansı 6...16 kHz ayarlanabilir & 12...16 kHz değer kaybı faktörü ile
sürekli çıkış akımı 3.7 A -de 380 V & 3.7 A -de 460 V
geçici aşırı moment 120-120 % nominal motor torku +/- 10 % için 60 s
ürüne özel uygulama HVAC'da pompalar ve havalandırır
görünen güç 2.8 kVA -de 380 V
minimum anahtarlama akımı 3 mA -de 24 V DC için yapılandırılabilir röle lojiki
[Us] nominal besleme gerilimi 380...480 V % - 15...10
motor kayma kompanzasyonu ayarlanabilir,gerilim/frekans oranı motor kontrolünde geçerli değil,otomatik her türlü yük
çevresel özellik sınıf 3C1 'e uygunIEC 60721-3-3 & sınıf 3S2 'e uygunIEC 60721-3-3
doğrusallık hatası VIA: maksimum değerin +/- % 0,15'i için giriş & VIB: maksimum değerin +/- % 0,15'i için giriş & FM: +/- % 0,2 için çıkış
veri biçimi 8 bit, 1 durdurma, tek çift veya yapılandırılabilir parite yok
çalışma için ortam hava sıcaklığı -10-40 °C (olmadan) & 40-50 °C (değer kaybı faktörü ile)
hızlanma ve yavaşlama rampaları 0,01 - 3200 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir,yüke bağlı otomatik
çalışma yüksekliği 1000...3000 m Köşe Topraklı tip dağıtım ağları için 2000 m ile sınırlandırılmıştır 100 m başına % 1 akım düşüşüyle & <= 1000 m olmadan
doğruluk +/- % 0,6 (VIA) 60 °C sıcaklık değişimi için & +/- % 0,6 (VIB) 60 °C sıcaklık değişimi için & +/- 1 % (FM) 60 °C sıcaklık değişimi için
EMC filtresi Sınıf C2 EMC filtresi entegre
iletim hızı 9600 bps veya 19200 bps
maksimum geçici akım 4 A için 60 s
İşaretleme CE
Güç araligi 1.1-2 kW -de 380-440 V 3 faz & 1.1-2 kW -de 480-500 V 3 faz
haberleşme hizmeti cihaz tanımlamasını oku (43),0,1 - 100 sn arasında zaman aşımı,engellenebilir izleme,tek kayıtları yaz (06),bekleme kayıtlarını oku (03) maksimum 2 word,çoklu kayıtları yaz (16) maksimum 2 word
çıkış gerilimi <= güç besleme gerilimi

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: ATV212 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP20
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.