ATV12 0.18KW 240V 1PH ISI ALICI TB
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
ATV12 0.18KW 240V 1PH ISI ALICI TB
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Altivar 12 |
Paket 1 Ağırlık | 887.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | değişken hızlı sürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 143 mm |
Genişlik | 72 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.7 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61800-3, IEC 61800-5-1, UL 508C, UL 618000-5-1 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CSA, GOST, KC, NOM, RCM, UL |
Montaj Tipi | Pano montajı |
Ürün ağırlığı | 0.7 kg |
Set başına Miktar | 1'li set |
analog giriş modülü | 1 |
Genişlik | 72 mm |
gürültü seviyesi | 0 dB |
Derinlik | 102.2 mm |
Yükseklik | 143 mm |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO) | Yanlış |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
ağ frekansı | 50...60 Hz |
Bağıl Nem | 5-95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3 & 5-95 % damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3 |
konnektörün tipi | 1 RJ45 |
IP koruma sınıfı | IP20 |
Pil tasarım ömrü | -25-70 °C |
Kapalı göstergeli | Yanlış |
röle çıkış sayısı | 1 |
nominal çıkış akımı | 1.4 A |
analog çıkış sayısı | 1 |
Fren kesici entegre | Yanlış |
iletim çerçevesi | RTU |
besleme frekansı | 50/60 Hz +/- 5 % |
düzenleme döngüsü | ayarlanabilir PID regülatör |
nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
Dijital çıkış sayısı | 2 |
adreslerin sayısı | 1-247 |
fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 |
hız kontrol cihazı çıkış frekansı | 0.5-400 Hz |
Yüksek aşırı yükte temel yük akımı | 1.4 A |
erişim yöntemi | sunucu Modbus seri |
Bağıl simetrik ağ frekansı toleransı | 5% |
zaman sabiti | 20 ms +/- 1 ms referans değişikliği için |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile | Yanlış |
muhtemel hat Isc | 1 kA |
kirletme derecesi | 2 |
polarizasyon tipi | empedans yok |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM) | Yanlış |
yalıtım | güç ve kontrol arasındaki elektrik |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) | Yanlış |
Ürün ya da bileşen tipi | değişken hızlı sürücü |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT) | Yanlış |
aşırı gerilim kategorisi | Sınıf III |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (çalışma sırasında) | 2...13 Hz'de 1,5 mm |
Darbe etkisi altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 150 m/sn² 11 ms'de |
Ürün serisi | Altivar 12 |
frekans çözünürlüğü | analog giriş: dönüştürücü A/D, 10 bit & ekran birimi: 0,1 Hz |
Dijital giriş sayısı | 4 |
Çevre sınıfı (çalışma sırasında) | IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3C3,IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3S2 |
anahtarlama frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir & 4...16 kHz değer kaybı faktörü ile |
Titreşimsel stres altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 10 m/sn² 13...200 Hz'de |
sürekli çıkış akımı | 1.4 A -de 4 kHz |
geçici aşırı moment | 150-170 % sürücü değerine ve motor tipine bağlı olarak nominal motor torku |
ürüne özel uygulama | basit makine |
görünen güç | 0.7 kVA -de 240 V (Ağır şart) |
[Us] nominal besleme gerilimi | 200...240 V % - 15...10 |
motor kayma kompanzasyonu | fabrikada mevcut,ayarlanabilir |
doğrusallık hatası | maksimum değerin +/- % 0,3'ü için analog giriş |
veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-40 °C olmadan & 40-60 °C °C başına % 2,2 akım düşüşüyle |
hızlanma ve yavaşlama rampaları | U,0 - 999,9 sn arası doğrusal,S |
çalışma yüksekliği | > 1000...2000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle & <= 1000 m olmadan |
EMC filtresi | entegre |
iletim hızı | 9,6 kbit/sn,19,2 kbit/sn,38,4 kbit/sn |
maksimum geçici akım | 2.1 A süresince 60 s (Ağır şart) & 2.3 A süresince 2 s (Ağır şart) |
İşaretleme | CE |
haberleşme hizmeti | bekleme kayıtlarını oku (03) 29 word & tek kayıtları yaz (06) 29 word & çoklu kayıtları yaz (16) 27 word & çoklu kayıtları oku/yaz (23) 4/4 word & cihaz tanımlamasını oku (43) |